??
Výběr CAD modelu
K0674.3008X025
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0674 - Stavitelné nožky kruhové
Kusovník
K0674.3008X025
BESTKIPP
Objednací číslo
K0674.3008X025
D
Průměr
30 mm
D1
Závit
M8 mm
H
Výška
11 mm
H1
Výška
36 mm
L
Délka
25 mm
BELASTUNG
Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení)
3 kN
GEW
Hmotnost cca
0.0184 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
73181900
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245199938
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions